070347
Dodge
Mounted Bearings
Spherical Roller Bearings
Setscrew (S-2000)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/spherical_roller_bearings/setscrew_s_2000/p2b_s2_hl_i_asmtab.prj},{NB=070347},{SS=1-15/16},{SS1=1.937500},{PN=070347},{DESCRIPTION=P2B-S2-115LE},{EF=Expansion Type},{EF1=2},{ST=Labyrinth Type},{ST1=2},{A=2-27/32},{A1=2.8437500},{B=8-3/8},{B1=8.3750000},{C=2-1/2},{C1=2.5000000},{DMIN=6-1/16},{DMIN1=6.0625000},{DMAX=6-7/16},{DMAX1=6.4375000},{F=5/8},{F1=0.6250000},{G=61/64},{G1=0.9531250},{H=1-5/16},{H1=1.3125000},{J=4-9/16},{JJ=4.5625000},{L=3-7/16},{L1=3.4375000},{M=2-1/4},{M1=2.250000},{R=55/64},{R1=0.859375},{S=1-63/64},{S1=1.984375},{X=1/4},{X1=0.250000},{Y=0.020},{Z=2-19/64},{Z1=2.296875},{CS=3/8-16},{NDM=0.3750},{KDM=0.3070},{BORE=3.5433},{PPATH=p2b_s2_hl_i_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Shaft Size
1-15/16
Inch
Part No.
070347
Description
P2B-S2-115LE
Expansion Feature
Expansion Type
Seal Type
Labyrinth Type
A
2-27/32
Inch
B
8-3/8
Inch
C
2-1/2
Inch
Dmin
6-1/16
Inch
Dmax
6-7/16
Inch
Bolt Diameter
5/8
Inch
G
61/64
Inch
H
1-5/16
Inch
J
4-9/16
Inch
L
3-7/16
Inch
M
2-1/4
Inch
R
55/64
Inch
S
1-63/64
Inch
Total Expansion
1/4
Inch
Y
0.020
Inch
Z
2-19/64
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..